Gotland HVDC Light, Sweden, 50 MW. Aerial photo of the Näs station.

轻型高压直流

轻型高压直流输电技术是近几十年来发展的最为振奋人心的输电技术。

轻型高压直流 (HVDC Light®) 是为采用地下或水下输电而设计的最新的输电系统,也可适合于远距离输电。该技术提供了很多对环境的好处,包括电力线路不可见,中性的电磁场,干式电缆和紧凑型的换流站。

轻型高压直流提高了电网的可靠性,该技术提高了高压直流输电的经济功率低到几十兆瓦。轻型直流的容量上限可达到1200MW,±320 kV。

轻型高压直流输电系统可以快捷地安装,作为传统的交流输电系统和就地的发电的替代。轻型直流的应用包含以下各种可能:

  • 连接风力发电场和电力网
  • 地下电力输送
  • 为海岛或海上石油或天然气的钻油平台提供电力
  • 连接异步的交流电网
  • 城市中心的供电

为了满足客户和电力监管部门对高质量供电和有竞争力价格的要求,即满足输电对环境的影响要低,供电公司处于很大的压力下。 交流输电系统的扩容通常受到当地的规划监管部门和反对建设新架空线的当地居民的限制。

在扩大输电容量中,采用高压直流电缆进行地下输电在经济上可行。该方法不仅对环境的影响最小,而且提高了供给电能的质量。

轻型高压直流在1997年首次进入市场。输电功率高达400MW的许多地下输电系统正在商业运行中,更多的项目在建设中。
首个商业项目 Gotland HVDC Light - 在2009年11月已经交付10年。更多信息

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    您的偏好:

    ABB联系人 中国

    下载

    查看该产品(组)的相关文档和附件:
    db0003db004333 c125739a0067cb49c12570d5003aaad5