| 2008-12-19: |
ABB levererar transformatorstation till Borlänge Energi |
| 2008-12-12: |
IEC publicerar nya verkningsgradsstandarder |
| 2008-11-27: |
Miljöanpassad teknik i Forsmarks nya 400kV ställverk |
| 2008-10-13: |
ABB levererar kraft- och automationslösningar för 70 miljoner kronor till SCA Ortvikens nya massalinje |
| 2008-10-07: |
ABB:s nya DP-flödesmätare reducerar installationskostnaderna med upp till 50 % |
| 2008-10-07: |
ABB lanserar ny flödesmätare |
| 2008-10-07: |
ABB:s System 800xA lägger grunden för integrerad process- och el-automation |
| 2008-10-01: |
ABB i Västerås tar hem order värda 120 miljoner kronor för automation till SSAB Borlänge |
| 2008-09-25: |
ABB:s högeffektlaboratorium firar 50 år |
| 2008-09-22: |
Snabbt samlingsskeneskydd med GOOSE-kommunikation |
| 2008-09-05: |
Teknisk artikel; Ny standard för motorprovning ger noggranna och rättvisa resultat |
| 2008-08-25: |
Mer än 4 000 sålda system 800xA sedan lanseringen |
| 2008-08-18: |
ABB i Västerås och Ludvika tar hem SVC Light®-order för att förbättra elkvaliteten i japansk stålindustri |
| 2008-07-07: |
ABB i Västerås och Ludvika tar hem stor seriekondensatororder från Fingrid |
| 2008-06-12: |
ABB i Västerås tar hem kontrakt värt 78 miljoner kronor i Mongoliet |
| 2008-05-23: |
ABB lanserar motorer med hög verkningsgrad i tre serier |
| 2008-05-22: |
Partners – en integrerad del av ABB:s robotverksamhet |
| 2008-05-20: |
ABB har koll på framtidens kontrollrum |
| 2008-05-06: |
ABB i Ludvika tar hem order värda 8 miljoner dollar för att uppgradera HVDC-station i Kina |
| 2008-03-11: |
ABB uppgraderar styr- och kontrollsystem för E.ON Värme Sverige AB i Örebro |
| 2008-03-05: |
ABB i Västerås levererar komplett gruvspel till LKAB |
| 2008-02-21: |
ABB får kvalitetscertifiering och blir ”preferred quality supplier” till Volvo Personvagnar |
| 2008-01-10: |
ABB levererar ny automation till Stora Enso Hylte AB och Metsä Tissue i Mariestad |
| 2008-01-07: |
ABB tar hem order värd 22 miljoner dollar för att säkra kraftförsörjningen i Queensland |