ABB提供全系列的自动化产品,例如可编程控制器和人机界面产品。
快速查看PLC产品选型指南ABB全系列可编程控制器概览。
针对小型系统和设备控制的经济型PLC。
扩展性更强的小型I/O模块
ABB PLC基于大通信容量的通用自动化平台。
分布式I/O,支持所有主要工业协议:如PROFIBUS DP, PROFINET, DeviceNet等。
PS501 Control Builder Plus 是一个全新的适用于AC500系列所有等级CPU (AC500及AC500-eCo)的工程工具。支持IEC61131-3标准的5种编程语言以及连续功能图(CFC)。
ABB的人机界面产品,可以提供多样性的产品和多种功能,同时操作过程舒适且价格可以满足客户不同层次的需求
无线自动化装置为您带来独特概念、全新自由的无线通讯解决方案。
Digi Vis 500是一款上位机监控软件,适用于所有AC500 系列PLC。