滤波电容器

现代的电力设备要求更高的电能质量

现代化的电力设备对电压稳定性和电能质量提出了更为严格的要求。因此电网系统必须尽量免受谐波和其他因素干扰。

通过安装滤波电容器, 获得如下收益:

  • 提高电网功率因数, 改善电压稳定性, 减少电网损耗。
  • 滤除电网中的谐波。
  • 避免出现谐振, 防止其他电气干扰因素的扩大。
一个"清洁的"电网还能够减少电器设备损耗,延长设备使用寿命。同时也意味着降低了电器设备的维护和更新的成本。

谐波能够造成什么样的问题?
  • 增大损耗, 例如,设备在过热环境下运行,导致加热过度。
  • 电网中电感和电容部分间的谐振问题。
  • 由于电子仪表,继电器等设备是与基频相匹配的,谐波的干扰会导致设备控制系统失灵。
  • 电容器超负荷运作,导致设备故障或过早老化
  • 妨碍远程通讯,干扰电脑系统运作。
  • 干扰脉冲控制系统。
  • 大电流通过中性导体。

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    您的偏好:

    ABB联系人 中国

    销售: XuFeng Ding
    服务: Yong Liang
    db0003db002618 c12573e7003302adc1256e43005733fa