IRB 1600

全能冠军机型适用于四种配置

  • 可靠性强——正常运行时间长
    具有平均故障间隔时间(MTBF)长、维护要求低、维护时间短等多项优点。
  • 速度快——工作循环时间短
    同类机器人中操作速度最快。
  • 精度高——零件生产质量稳定
    具有极高的重复定位精度(±0.05mm)和轨迹精度。
  • 坚固耐用——适合恶劣生产环境
    IP 67防护等级,洁净室ISO Class 5, 可蒸汽清洗,有“铸造专家型”备选。
  • ABB洁净室型机器人 经过特殊工艺制造而成,全面检测包装,最大程度减少操作中产生的微粒。IRB1600经权威洁净室研究机构 IPA认证。
  • 通用性佳——柔性化集成和生产
    采用后弯式设计,提供多种安装选项(墙面安装、地面安装、倒置安装或倾斜安装)。


    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    您的偏好:

    ABB联系人 中国

    seitp327 45d78d423f3fa9c4c1256fda005b27cf