IRB 2400

应用最广的工业机器人

IRB 2400机器人有多种不同版本备选,拥有极高的作业精度,在物料搬运、机械管理和过程应用等方面均有出色表现。IRB 2400机器人可提高您的生产效率、缩短生产提前期、加快交货速度。

  • 可靠性强——正常运行时间长
    IRB 2400是全球应用最广的工业机器人。该机器人坚固耐用,使用零部件数量降至最少,可靠性强、维护间隔时间长。
  • 速度快——操作周期时间短
    采用ABB独有的运动控制技术,优化了机器人的加减速性能,使机器人工作循环时间降至最短。
  • 精度高——零件生产质量稳定
    具有最佳的轨迹精度和重复定位精度(RP=0.06mm)。
  • 功率大——适用范围广
    有效载荷选项为7~20kg,最大到达距离达1.810m。
  • 坚固耐用——适合恶劣生产环境
    IP 67防护等级,可蒸汽清洗,备有洁净室型(100级)和“铸造专家型”。
  • 通用性——柔性化集成和生产
    所有型号均可倒置安装。


    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    您的偏好:

    ABB联系人 中国

    seitp327 657d58e39c804f64c1256efc002860a7