IRB 580

IRB 580是高柔性、高精度、高成本效益的喷涂机器人系统。

IRB 580 对540和5400机器人的补充使之成为完整系列,其蕴含的精益求精理念自1969年起就为客户所信赖。

高精度始终是我们追求的首要目标,也是我们全球知名的喷涂机器人的共同特征。IRB 580则使这种精度优势更上一层楼,将紧凑的设计与IRB 5400系列的先进功能完美的融合于一体。

中空手腕式IRB 580是一款紧凑、高速、精确的喷涂机器人,能大幅提高作业精度和生产效率。有两个版本供选择:

  • 短水平臂(1220mm)版
  • 长水平臂(1620mm)版


下载

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    您的偏好:

    ABB联系人 中国

    seitp327 67cfa2e1ac269dc1c1256f2c0030bfa9