装配力控制

开启自动化装配新时代

RW Assembly FC(装配力控制)是一项应用选件,将大力推动机器人在“触觉”依赖型作业中的应用,如装配、夹持、产品测试等。该软件以力控制原理作为机器人控制策略,使机器人的动作随着力传感器的反馈信号不断作出调整。因此,机器人能够自动探寻正确的位置,利用智能力/转矩运动技术进行零部件装配,同时消除了零件卡死和损坏的风险。

RW Assembly FC的面市,为以往机器人不胜任的装配作业铺平了自动化之路。即使对于公差小至数百分之一毫米或零件位置不定的装配作业,仍可实现机器人全自动化生产,创造可观的经济效益,更可提高产品质量、降低损坏率。

融合力控制技术的机器人犹如生出了“触觉”,能够像人一样从事零件装配,即按预设模式探寻正确的装配位置,同时不断轻推零件,直至其以很小的接触力滑入就位。力控制技术简化编程工作,降低安装和编程成本;还能减少装配中出现的问题,缩短平均生产节拍时间。

RW Assembly FC还可用于如下产品测试:对测试对象施加一定的力/力矩,模拟日常使用条件。典型测试对象包括座椅、方向盘、开关、旋钮、操纵杆、抽屉、床等。机器人将严格按照指定序列执行测试,不会使测试对象承受过负荷。

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    您的偏好:

    ABB联系人 中国

    seitp327 82d47cedfa7c0bbbc12572410033ad36