包装机器人
IRB 260机器人主要针对包装应用设计和优化,虽机身小巧,能集成于紧凑型包装机械中,却又能满足您在到达距离和有效载荷方面的所有要求。配以ABB运动控制和跟踪性能,该机器人非常适合应用于柔性包装系统。
- 可靠性强——正常运行时间长
IRB 260机器人以全球应用最广的工业机器人IRB 2400(安装数量超过14000台)为设计基础。
- 速度快——操作周期时间短
该机器人专为包装应用优化设计,配以ABB独有的运动控制功能,大大缩短了包装周期时间。
- 精度高——零件生产质量稳定
该机器人具有极高的精度,再加上ABB卓越的传送带跟踪性能,不论是固定位置操作,还是运动中操作,其拾放精度均为一流。
- 功能强——适用范围广
该机器人专为包装应用优化设计,体积小、速度快、有效载荷高达30kg。
- 坚固耐用——适合恶劣生产环境
适于恶劣环境应用,防护等级达到IP 67。
- 通用性佳——柔性化集成和生产
该机器人重量轻、高度低,便于集成在紧凑型包装机械中。专门根据包装应用进行过优化,是机器人自动化的必然选择。配有全套辅助设备(从集成式空气与信号系统至抓料器),可配套使用ABB包装软件PickMasterTM,机械方面集成简单,编程更是十分方便。