IRB 1410

您的最佳助手

IRB 1410 在弧焊、物料搬运和过程应用领域历经考验,自1992年以来的全球安装数量已超过14000台。IRB 1410性能卓越、经济效益显著,资金回收周期短。

    • 可靠性 -- 坚固且耐用
      IRB 1410以其坚固可靠的结构而著称,而由此带来的其他优势是噪音水平低、例行维护间隔时间长、使用寿命长。
    • 准确性 -- 稳定可靠
      卓越的控制水平和循径精度(+ 0.05 mm) 确保了出色的工作质量。
    • 坚固 -- 及时应用
      该机器人工作范围大、到达距离长 (最长 1.44 m)。承重能力为5 kg,上臂可承受18 kg的附加载荷。这在同类机器人中绝无仅有。
    • 高速 -- 较短的工作周期
      机器人本体坚固,配备快速精确的IRC5控制器,可有效缩短工作周期,提高生产率。
    • 弧焊 -- 集成
在机器人手臂上的送丝机构,配合IRC5使用的弧焊功能以及专利的单点编程示教器,适合弧焊的应用。

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    您的偏好:

    ABB联系人 中国

    seitp327 aebd514c0e25af94c125714c0044106a