IRB 360

第二代FlexPickerTM 机器人更高效

IRB360 FlexPickerTM 是实现高精度拾放料作业的第二代机器人解决方案,拥有操作速度快、有效载荷大、占地面积小。对开放式食品工业,IRB360另外提供洁净室版和不锈钢可冲洗版以供选择。 该款机器人经过IP69K验证,可满足工业清洗需求。

新一代产品 继承了ABBFlexPickerTM IRB340 各类特色,集十多年的包装技术和研发经验于一身。ABB在全球共安装了超过1800台三角式机器人,是包装行业尖端技术先驱。
IRB340案例参考

IRB360包括一下三个系列:
  • 紧凑型 - 拾料范围 800mm
  • 标准型 - 相同性能,范围更大 1130mm
  • 高载荷型- 相同性能,载荷可达 3kg
  • 长臂型- 载荷可达1kg,范围可达1600mm
特色
  • 高速柔性化
  • 高载荷 - 最高可达3kg
  • 卫生标准设计,可冲洗模式
  • 超级跟踪性能
  • 视觉软件集成



ABB洁净室版机器人经过特殊生产工艺制造而成,全面检测和包装,确保生产中产生微尘减少到最小。IRB360通过世界领先洁净工业研究院IPA验证

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    您的偏好:

    ABB联系人 中国

    seitp327 cf1b0a0847a71711c12573f40037d5cf