IRB 5400——依您的需求度身打造

FlexLine系统提供的涂装解决方案能最大限度提升绩效,降低成本。

IRB 5400是一个喷涂机器人家族,拥有喷涂精确、正常运行时间长、漆料耗用省、工作节拍短以及有效集成涂装设备等诸多优势。其他优势还包括工作域大、负荷能力强及运行可靠性高。ABB独创的集成化工艺系统(IPS)具备供漆和供气闭环调节与高速控制功能,可最大程度减少过喷现象,并确保漆膜的均匀一致。

IRB 5400系列省时、省料的优势定能获得您的青睐。IRB 5400将换色阀、漆料泵和流量传感器和空气/漆料调节器,集成到手臂上在同类喷涂机器人中是可靠性最强、经济效益最高的产品之一。

IRB 5400系列机器人有多种不同版本:

  • IRB 5400-12,细长臂
  • IRB 5400-13,细长臂,安装在洁净墙面导轨上
  • IRB 5400-14,细长臂,安装在室内导轨上
  • IRB 5400-22,过程机器人;
  • IRB 5400-23,过程机器人,安装在洁净墙面导轨上
  • IRB 5400-24,过程机器人,安装在室内导轨上。


    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    您的偏好:

    ABB联系人 中国

    seitp327 dee0afb7a4cfabe3c1256f2c00327e38