IRB 6640

机器人家族中更强壮的新一代机器人

IRB 6640是一款高产能且适合各类应用的机器人产品。
  • 更高有效载荷
    有效载荷235 kg, 使其适合众多重型工件搬运。
    IRB 6640ID (internal Dressing)的有效载荷为200 kg, 满足点焊应用的最大需求。
  • 提高路径精度
    IRB 6640配备第二代TrueMove 和QuickMove技术。机器人具备更精确的运动,使编程时间更少且工艺效果更好。
  • 安装维修简便
    此种机器人有一些新特点,如简化的铲车叉槽和机器人底部空间更大,都使得维修变得更方便。为方便吊装,重量减轻近400kg。
  • 选项
    多种防护等级可在不同环境下使用,如铸造专家型,铸造加强型及洁净室型等。
  • ABB洁净室型机器人 经过特殊工艺制造而成,全面检测包装,最大程度减少操作中产生的微粒。IRB 6640经权威洁净室研究机构 IPA认证。

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    您的偏好:

    ABB联系人 中国

    seitp327 df458c1c0223a1aec1257363006dd9b3