塑壳断路器

应用领域广

ABB Tmax 塑壳断路器除了可用于常规的工业、建筑领域,亦可用于如煤矿、铁路隧道、太阳能、港口等特殊应用领域。

体积小巧
Tmax 塑壳断路器具有比市场上同类产品都高的性能尺寸比,可为用户提供更多的空间来进行电缆布线。Tmax T2 为同类产品中体积最小的电子式塑壳断路器,额定电流从4A开始,过载和短路电流曲线亦可精确整定。

适用于长距离配电的短路保护
Tmax T4-T5 塑壳断路器在690V的电压下,依然可以达到80kA的分断能力。电子脱扣器短路保护电流值,可在1-12倍额定电流区间内连续可调,并确保不同类型负载长距离配电的短路保护。

RC漏电和接地保护
Tmax一体化的RC 漏电和接地保护功能,解决了诊断远端单相对地短路故障和小电流不脱扣的问题,具有一体化安装方式、体积紧凑、零序互感器内置、安装简便、测量精准等特点。

一体化无缝连接
保护电动机可选用 Tmax PR221MP / PR222MP + A 接触器,改变了传统的使用断路器 + 接触器 + 热继电器的模式,实现了断路器和接触器一体化无缝连接,无需接继电器就可实现过载保护,省却电缆布线步骤,节省安装时间。提供起动电流时间整定、相不平衡、触头热记忆等功能。


下载

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    您的偏好:

    ABB联系人 中国

    seitp329 14db5407defe159fc1256f70002f1762