微型断路器

ABB公司提供多个系列的限流型微型断路器,适用于住宅、商业及一般工业用途的终端配电线路的过电流及短路保护。产品包括:S200、SN201、S260、S280、S800等多个系列。

  • S200系列微型断路器
S200系列微型断路器包含多个产品系列,其最大分断能力高达 25kA,覆盖了多种特性(B /C / D / K / Z)和极数(1极、1+N2极、3极、3+N 4极)的应用,最大额定电流为 63A

  • SH200
    符合 IEC 60898GB10963 标准,分断能力为 6 kA
    应用范围:建筑配电领域。

  • S200
    符合 IEC/EN 60898 IEC/EN 60947-2 标准,分断能力为 6 kA
    应用范围:适用于住宅、商业和工业配电领域。

  • S200M
    符合 IEC/EN 60898 IEC/EN 60947-2 标准,最高分断可达 10 kA
    应用范围:适用于住宅、商业和工业配电领域。

  • S200P
    符合 IEC/EN 60898 标准,最高分断能力达 25 kA
    应用范围:适用于商业及工业配电领域。

  • S200US200UP
    符合 IEC/EN 60947-2UL489CSA 22.2 NO.5 标准,最高分断能力达 10 kA
    应用范围:适用于商业和工业配电领域。
    • S260系列微型断路器
    S260微型断路器可对终端配电线路的过载和短路提供保护,并具隔离功能。S260的上下端均可做进线端,并可连导线及汇流排,且分断能力不变。可提供多种脱扣特性和宽范围的电流等级,适合不同场合应用。

  • S260OV 带过电压保护功能
    除可对配电线路的过载和短路提供保护,还能对电网故障所引起的电压过度升高进行保护。并以电涌抑制设计消除各类瞬态值对开关的影响,保证供电的可靠性。

  • S260UC 直流型
    S260系列终端保护产品中的一个全新系列。产品采用特殊的磁吹及灭弧系统,可迅速分断直流配电系统的故障电流,适用于直流220V (单极) / 440V (多极) 低压配电系统的过载和短路故障保护。可广泛用于电力工程、电信通讯、医疗设备供电等领域,并与ABB公司的其它专用直流配电保护产品配合,对直流配电系统中的过载和短路故障提供可靠安全的保护。

  • S260NA+TS 智能计量专用
    专门为户表箱采用的智能电表相配套而设计,自带延时分励脱扣装置,可在 (70-120%) Un范围内工作,延时范围1s<T<2s (TS3),可配合电表控制信号分断电路,满足供电部门的要求。

  • S260NA+AVM 带异常电压保护
    专门为建筑入户的主回路开发的一体化的微型断路器,带过、欠压保护功能。既提供短路、过载和隔离功能,确保线路的正常运行和家电使用的安全性,保障用户的人身安全,又对线路电压过度升高或降低进行保护,真正实现了对每一相电压的独立测量,保证了家电稳定可靠的工作。同时,其防止临时停电误动作的设计,符合住宅及家用类似场所对供电连续性的实际应用需求。

  • S260(PT) 计量专用
    ABB公司专为供电部门电能计量系统的二次电压回路短路故障保护而开发的专用型低内阻微型断路器,在对系统提供有效过流故障保护的同时,可最大限度地降低断路器自身阻抗对计量精度的影响。

  • S260(G) 高原应用型
    S260系列终端保护产品中的一个全新系列,产品符合高原用特殊环境条件下的低压电器技术要求标准。适用于海拔2000m5000m高原地区终端配电系统的过载及短路故障保护。

  • S260(M)-单磁式
    S260系列终端保护产品中的一个新系列,产品适用于对消防、医疗领域中不需要有过载保护的配电系统中的短路故障提供保护,同时还可与热过载继电器配合对电动机系统提供全面的保护。

  • S260H 10kA系列
    S260系列终端保护产品中的一个新系列,其额定分断能力高达10kA,可用于大容量低压交流配电系统的过电流故障保护。
    • S280 (80, 100A) 系列微型断路器
    S280 (80, 100A) 是紧凑型的大电流微型断路器,分断容量可高达6kA,并具有触点位置显示窗口。
    • SN201新型单模数双切微型断路器
    ABB新型1P+N单模数双切微型断路器 - SN201系列产品是S9系列的换代产品,它的外部构造与S200系列的所有微型断路器完全匹配,因而可令整个系统的外观一致整齐。新型1P+N单模数双切微型断路器品种齐全,无论是尺寸,还是脱扣特性、分断能力及附件,均处于技术领先地位。
    • S800系列高分断微型断路器和隔离开关
    S800具有四个系列。所有系列的额定电流均可达125A,外型尺寸完全相同,附件通用,并提供能互换的笼形端子和环形端子。S800微型断路器可对上级断路器提供良好的选择性保护,对下级微型断路器提供可靠的后备保护。

  • S800S
    S800S高分断微型断路器的分断能力高达50kA,有交流型和直流专用型,共有BCDKUCBUCK六种特性。

  • S800N
    S800N高分断微型断路器是分断能力为36kA交流型微型断路器,有BCD三种特性。

  • S800PV-S -光伏专用微型断路器
    串联使用时,额定直流工作电压可高达1200伏,其Icu5kA,可运行在-4070的严酷环境下。

  • S800PV-M -光伏专用隔离开关
    额定电流为32A63A125A。串联使用时,其额定直流工作电压可达1200伏,额定短时耐受电流Icw可达1.5kA,可带负荷操作,可提供与安全性有关的所有隔离特性。


  • 下载

      •   取消
        • Twitter
        • Facebook
        • LinkedIn
        • Weibo
        • 打印
        • 电邮
      •   取消

      您的偏好:

      ABB联系人 中国

      seitp329 19130a55833d8efdc1256e89004019e9