电涌保护器

适用于防止雷电和过压保护的电涌保护器完整系列。

  • 电涌保护器
雷击产生的电涌电流在低压配电系统和数据传输网络中会产生过电压,ABB完整的OVR系列电涌保护器可安全地把雷电流泄放入地和限制过电压。
• OVR具有结构紧凑和接线简便的优点,模块化设计
• OVR具有安全储备保护、工作状态指示器和遥信触点,使用户得到更可靠的保护
ABB OVR电涌保护器包括OVR T1OVR T1+2OVR BT2OVR TCOVR Telecom(通信)OVR PV(光伏)OVR WT(风电)等多个系列产品,可广泛应用于建筑、输配电、工业、通信、新能源、交通等多个领域。

Type 1 电涌保护器 (OVR T1)
一般安装在主进线的电源开关处以泄放直接雷击的能量,它是供电线路的第一级保护。而电涌保护器能有效保护10米以内的连接设备,因此,必须使用一个或多个电涌保护器,达到设备承受的电压保护水平。

Type 1+2 电涌保护器 (OVR T1+2)
Type1+2 电涌保护器是一级和二级SPD相匹配的组合型SPD,用于泄放直接雷击产生的高能量,同时确保大多数耐压水平较低的电气和电子设备安全运行,应用于住宅、商业、工业。

Type 2 电涌保护器 (OVR T2)
Type1电涌保护器配合使用的,应用于第二级保护。
插拔式,最大放电电流为10204070 (65)100和120kA (8/20靗ochs)
插拔式OVR只需更换旧的芯体便可继续工作,节省维修时间和成本
安全储备系统(res)可在电涌保护器处于后备状态时发挥保护功能

光伏专用电涌保护器 (OVR PV)
专为光伏应用设计,插拔式结构,额定电压高到600/1000VDC

电涌保护器 (OVR WT/OVR BT2 660/690)
额定电压高达600/690VAC,并具有很高抵抗开路电压水平,广泛应用于风力发电等工业领域。

通信专用电涌保护器 (OVR Telecom)
专为通信行业应用而开发,插拔式结构,最大持续工作电压385V

数据电涌保护器 (OVR TC)
雷击风险不仅存在于电源系统,还存在于其它配套网络中,应选用通信和数据传输专用的电涌保护器(OVR TC)串联在网络中,提供适当的保护。

  • 避雷针
ABB新一代的OPR优化脉冲提前放电避雷针秉承和发展了原有的避雷针功能,朝着保护功能更强、自主操作和维护更简单的方向,迈出了坚实的一步,加强了ABB在直接雷击保护方面的国际领先地位。
OPR避雷针的独特效果源自一种可控制的提前放电性能:在自然的上行先导形成前,OPR会提前产生一个先导,迅速地向雷电方向传播直至捕获雷电,并将其导入大地。实验证实:它比普通避雷针更早地产生上行先导的提前放电,赋予了OPR更加有效的防雷保护功能。

下载

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    您的偏好:

    ABB联系人 中国

    seitp329 2359d69bf7eaa242c1256ef40023ef7e