空气断路器 - Emax

性能优异,体积紧凑

Emax框架断路器秉承ABB产品一贯的优良传统,性能卓越、外形更紧凑,节约了开关柜的空间。断路器采用模块化的设计,安装更方便。全系列采用相同的高度及深度,更容易在低压开关柜上整合,大幅度减少了安装的尺寸。

Emax 空气断路器全钢结构设计,外壳采用特殊聚酯材料,耐腐蚀、隔热、绝缘能力强且具备很高的阻燃特性,即使在火焰中也不易燃烧,有效的防止了电气火灾的进一步扩散。

限流型开关选用多重分断和独特灭弧室设计等限流技术,提高了断路器的极限分断能力,减少了短路发生时电网的允通能量,可大幅度地降低预期故障电流的峰值,降低电动应力和热应力,减少电缆及母排的尺寸规格。

新型电子脱口器,功能更强大
新型电子脱扣器PR122/P和PR123/P可配备通讯模块,通过常用的Modbus RTU通讯协议,与网络中其他工业电子装置实现数据交换和信息传送。通过通讯网络可读取所有保护脱扣器的信息,并且可以对断路器进行遥信、遥控、遥调。

通过Docwin 优化配电柜设计
ABB开发出的Docwin智能配电系统优化设计软件,配合Emax和Tmax断路器,实现上下级保护配合的准确性,在确保供电连续性、减小故障停电面积、缩短故障诊断维护时间和提高安全性的基础上,最大限度地降低能耗和低压系统的整体投资成本。

下载

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    您的偏好:

    ABB联系人 中国

    seitp329 5334e822fc78a488c1256ffe00484353