软起动器

ABB 软起动器 – 完整系列

ABB软起动器产品家族包含4个系列 : PST(B)智能型系列、PSE易用型系列、PSS通用型系列和PSR紧凑型系列,适用的电动机电流最高可达1810 A。 因此几乎在所有应用场合,您都能找到一款合适的软起动器。

PST30-PSTB1050智能型软起动器,规格从30A至1810A(内接)。具有独特的力矩控制功能、中文文本菜单、完善的电机保护功能、模拟量输出信号以及可配置的强大的通讯功能,有14种不同语言操作界面,引导式菜单可帮助用户选择最佳的设置及快速排除故障。

PSE18-PSE370 易用型软起动器,适用于电机电流从18A到370A。系全球第一台配有转矩控制功能的紧凑型软起动器,内置有用于电机保护的电子过载继电器和专用于泵类负载的转矩控制功能。紧凑化的设计集成了许多重要的功能,为客户提供了全新的起动解决方案。
图形化显示方式配合4个控制按钮,使得产品的各项功能更容易被客户理解和使用。在起/停和运行过程中,也可显示重要的电气参数。

PSS18/30-PSS300/515通用型软起动器,适合电机电流从18A至515A(内接)的应用。PSS系列的软起动器可通过3个调节旋钮来进行设置,并可通过4个指示灯进行基本运行状态显示。

PSR3-PSR105紧凑型软起动器,适合电流从3A到105A的应用,具有结构紧凑,性价比高,是取代传统星三角起动方式的理想解决方案。

ABB悠久的专业经验和先进的工艺技术,保证了产品的高可靠性,能全面解决鼠笼式电动机起动及停止所带来的机械及电气冲击问题 :
● 水泵电机起动停止时管道内的水压波动问题
● 起动风机时传动皮带打滑及轴承应力过大的问题
● 减少压缩机,离心机搅动机等设备在起动时对齿轮箱及传动皮带的应力
● 输送带起动或停止过程中由于颠簸而造成的产品倒跌及损坏的问题
● 一般起动电流过高会是电网电压下降,从而导致对电网中的其它负载造成干扰
● 可延长机械使用寿命,减少维修工作量,可避免因故障停机所造成的严重代价

带防护涂层控制板的软起动器
ABB还提供带防护涂层控制板的抗腐蚀产品,适合在具有腐蚀性的环境下可靠使用。
PST(B) – T版本系列的软起动器和PSE系列软起动器,均带有防护涂层的控制板,确保产品在恶劣的环境下可靠使用。例如,在污水处理厂的使用环境下,可能具有酸性腐蚀性气体或雾珠的存在,防护涂层可以有效抵抗这类腐蚀性的破坏。

主要应用场合 :
水处理、水泥、隧道、冶金、造纸、石化、空调、造船、矿山机械、建筑机械等行业。

下载

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    您的偏好:

    ABB联系人 中国

    seitp329 61d9629c18047a24c1256d960020aebf