热过载继电器

热过载继电器是极为经济的主回路用电动机保护装置, 过载或缺相时, 它们可为电动机提供可靠保护。在电动机起动方案中, 热过载继电器通常与接触器和微型接触器一起配合使用。

热过载继电器是三极继电器,它采用双金属片脱扣装置。 电机电流流经双金属片时直接或间接将其加热,一旦发生过载(过电流), 双金属片便会因发热而弯曲, 从而引起继电器脱扣或改变触头的开关位置 (95-96 / 97-98)。

热过载继电器的特性 : TF 系列

        • 脱扣等级 10
        • 工作环境温度 : -25°C … +60°C
        • 操作元件密封盖

热过载继电器的特性 : T16 系列

        • 脱扣等级 10
        • 工作环境温度 : -25°C … +60°C

热过载继电器的特性 : TA…DU 系列
        • 脱扣等级 10A
        • 特殊型号的脱扣等级 20 或 30*
        • 工作环境温度 : -25°C … +55°C
        • 特殊型号, 适用于EEX e类电机保护*

热过载继电器的一般特性
        • 手动 / 自动复位可选
        • 自动脱扣机构
        • 缺相敏感度符合IEC/EN60947-4-1 标准
        • 2个电气隔离辅助触头 1 NO + 1 NC
        • 测试和停止功能
        • 前端带脱扣指示
        • 温度补偿
        • 适用于交流或直流应用*
        • 适用于三相和单相应用
        • 所有相均带双金属片脱扣机构
        • 所有螺钉端子均从前端接入安装

可用附件
        • 独立安装套件*
        • 母排套件 *
        • 端子罩*
        • 远程脱扣和远程复位 *
* 仅适用于选择的(部分)产品

下载

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    您的偏好:

    ABB联系人 中国

    seitp329 a4720eff7b9dc6a1c1256d8e0041572c