电动机起动器

电动机起动器(MMS)是主回路用保护装置。它集电动机控制和保护功能于一身。

ABB的全系列电动机起动器(MMS),集电动机控制和保护功能于一身。额定电流由0.1A至100A。可对电动机和线路进行高效和可靠的短路、过载及断相保护。

电动机起动器是一款无熔丝的保护方案。它既节约了成本和空间,同时也提供了在短路条件下的快速反应,分断电动机在3ms内完成。所以,ABB的电动机起动器是一种操作简单、节约成本的保护方案。
ABB的电动机起动器可以装配多种附件。 其中的连接件可实现MMS与ABB接触器和软起动器的轻松连接, 无需接线。ABB电动机起动器的额定电流最高可达100A, 适用于功率高达45 kW / 400 V 电动机的保护。

电动机起动器的特性 :

  • 过载保护 – 脱扣等级 10或20
  • 缺相保护
  • 隔离功能,可安全隔离电气系统与电源
  • 温度补偿, 从-25°C 至 +60 °C
  • 过载保护的整定电流可调节
  • 适用于三相和单相应用
  • 自动脱扣机构
  • 可锁手柄

可选附件 :
  • 侧装助触头
  • 前装助触头
  • 侧装助触头
  • 侧装短路报警触头
  • 欠压脱扣器
  • 分励脱扣器
  • 三相母排
  • 馈电端子
  • 挂锁元件
  • 保护罩
  • 门上安装套件
  • 开关柜安装套件

下载

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    您的偏好:

    ABB联系人 中国

    seitp329 c58758ce02f8cabfc1256da200335b03