微型断路器

微型断路器具有过载和短路保护,确保可靠性和安全性操作。

新系列的proM compact S200可满足最普通的要求,能应用于家庭、工业和商业。

所有微型断路器均符合IEC / EN 60898 和 IEC / EN 60947-2标准。

微型断路 (MCBs)

  • 家用 / 民用安装 : 典型分断能力3 / 4,5 / 6 kA
      o 家用Compact SH 200 T, SH 200 L, SH 200
    • 家用或小型商场安装: 分断能力高达10 kA
        o 特别型 : S440, S950 / 970
        o proM compact S200, S200 M
    • 工业应用安装:分断能力高达25 kA 和具有特别附件
        o proM compact S200, S200M, S200P, S200U, S200U P
    • 公用事业安装特别的、可选择性和具有后备功能的微型断路器,分断能力高达25 kA ,可对下游断路器实现完全选择性。
        o S 700系列

    • 工业和商业应用,具有高分断能力和特别特性/附件
        o S200P, 290, S500, S610, S220, S800

    • 文档和下载

      • 请选择类别
      传单
      MCB (S250S) and Isolator (E200)

      英语 - 1.36 MB - pdf

      S250S 微型断路器

      中文 - 0.71 MB - pdf

      S250S 微型断路器 - S250SNA+TS

      中文 - 0.62 MB - pdf

      S250S-DC直流型断路器

      中文 - 0.39 MB - pdf

      S250S系列K特性微型断路器

      中文 - 0.63 MB - pdf

      S280 UC系列微型断路器

      中文 - 3.62 MB - pdf

      住宅配电方案

      中文 - 1.08 MB - pdf

      导轨式安装电能表

      中文 - 1.84 MB - pdf

      微型断路器 - S260(PT)

      中文 - 0.55 MB - pdf

      微型断路器 - S260UC (直流型)

      中文 - 3.16 MB - pdf

      信息
      MCBs 60 V DCaccording to UL 489for Branch Circuit ProtectionSales information

      英语 - 0.42 MB - pdf

      广告
      終端配电保护产品 - 微型断路器- 剩余电流动作保护器

      中文 - 0.17 MB - jpg

      手册
      New System pro M compact® - All that you need.

      英语 - 0.39 MB - pdf

      S280系列微型断路器(80-100A)

      中文 - 3.05 MB - pdf

      SN201单模数双切微型断路器

      中文 - 8.77 MB - pdf

      System pro M compact® - Motor operating devices and auto-reclosingunits for circuit breakers

      英语 - 0.58 MB - pdf

      The new SN201 circuit-breaker - Ideal profile

      英语 - 0.40 MB - pdf

      终端配电保护产品 - 辅件 和 附件

      中文 - 3.55 MB - pdf

      数据表
      Industrial Miniature Circuit-Breakers S220 series

      英语 - 1.75 MB - pdf

      System Pro M Selection Table Modular Installation Equipment with UL/CSA-Approvals

      英语 - 0.45 MB - pdf

        • 评价这个网页
            取消
        • 用电邮发送这个网页
            取消

        您的偏好:

        seitp329 dc62cdc0fc023a38482570fc0020dd06