热敏电阻电机保护继电器

热敏电阻电机保护继电器CM-MSE、CM-MSS和CM-MSN用于控制配有PTC温度传感器的电动机。 PTC温度传感器集成在电动机绕组中,用于测量电动机的温升情况, 从而实现对各种工作条件的直接控制和计算。基于产品也符合ATEX 认可在危险环境也适用。

ABB也可提供可嵌入电动机绕组的PTC温度传感器C011(按 DIN 44081标准)。

CM-MSE 单功能热敏电阻电机保护继电器
单功能继电器 1 n/o 输出触点在 22.5 mm 宽外壳和单个供电电压范围。

CM-MSS 全球性热敏电阻电机保护继电器

    • 1 c/o (SPDT)触点, 2 x 1 c/o (SPDT)触点, 2 c/o (SPDT) 触点或1 n/c + 1 n/o触点
    • 宽供电电压或单供电电压范围
    • 传感器回路短路监视 *
    • 带前端测试和复位按钮 *
    • 稳定故障存储功能可设置
    • 1通道或2通道 *可累计计算,最多可计算3个传感器回路*
    • LED状态指示
    • 外壳宽22.5 mm
    • 集成或卡入前端标记
    • 透明密封保护盖(附件)
    • 螺钉安装适配器(附件)

CM-MSN 热敏电阻电机保护继电器 (适用于6个传感器回路)
CM-MSN 继电器提供最高功能在 45mm 宽外壳 :
      • 1 n/c + 1 n/o 触点
      • 宽供电电压范围
      • 传感器回路短路监视
      • 带前端测试和复位按钮
      • 稳定故障存储功能可设置
      • 可累计计算,最多可计算6个传感器回路
      • 集成或卡入前面板标记
      • 透明密封保护盖(附件)
      • 螺钉安装适配器(附件)

C011 PTC 温度传感器
    • 标准传感器符合 DIN 44081 或三倍传感器的要求
    • 适用于额定工作电压达 660 V AC 的电动机
    • 响应温度 : 70 °C - 170 °C (具体视传感器而定)
    • 导线长度 5 m

应用实例

为电动机提供热过载(例 :因冷却不足、重载起动、电动机型号小、开关频率高、单相操作、环境温度高、相不平衡等引起的热过载)保护。

下载

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    您的偏好:

    ABB联系人 中国

    seitp329 de54841266176ae1c12572fe0030974d