有源动态滤波器 PQFI-PQFM-PQFK-PQFS

ABB 为有源谐波滤波和无功功率补偿提供全面解决方案。

PQF有源动态滤波器提供良好的过滤性能, 同时在无功功率和线路平衡特性方面也性能优越。
  • 最高可滤除到第50次谐波
  • 对于目标谐波,有效滤波能力可达97
  • 符合G5/4IEEE519等国际标准要求
  • 使用闭环反馈控制方式,可确保最佳滤波精度
  • 可设定滤波模式和选择滤除谐波的种类
  • 能够自动适应电网的阻抗变化
  • 可与690V系统(CE/C-Tick)和600 VcUL)直接连接
  • 易于进行容量扩展



下载

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    您的偏好:

    ABB联系人 中国

    seitp329 e83ed739e0daa5a9c1256f85004e548b