高分断微型断路器

基于逐渐增加的电能需求,低压电网的短路电流越来越高,从而对微型断路器的性能、安全和配电能力提出了更高的要求。

高分断微型断路器可满足在居民和工业领域的需求。

S700 和 S750 系列是可选择型主断路器 (SMCB) ,独有的上游和下游保护 装置,特别适用于工业配电 / 建筑安装和柜表 / 箱体。

S500 和 S800系列是电流和限能微型断路器, 最大额定极限短路能力为100 kA Icu,可提供不同方差的任何交流 / 直流应用(如光伏应用)。 S500 的特性是额定电流可调(如按客户所需发挥断路器功能)。

典型特性 :

  • 额定电流 Ie: 0.1 - 125 A
  • 额定极限短路能力 Icu: 高达 100 kA
  • 额定电压 Ue: 高达 1000 VAC / 1200 VDC
  • 额定电流可调 (S500)
  • 可选择产品系列 (S700/S750)
  • 符合国际认可标准

  • 下载

      •   取消
        • Twitter
        • Facebook
        • LinkedIn
        • Weibo
        • 打印
        • 电邮
      •   取消

      您的偏好:

      ABB联系人 中国

      seitp329 f9df857862affba4c1256e89004384df