系统800xA的S800 I/O是一种分散的、高模块化的灵活I/O系统,它使输入输出模块的安装和布线更加简便。S800 I/O模块和其终端单元能以不同的配置方式被挂装和合并,以适应任何空间需要或任何应用程序的需要。I/O模块及其附件的分类很广,可用于安全临界和非安全临界。在S800 I/O产品系列中,还有可用于安全临界应用程序的SIL3 模块。
高度集成I/O系统符合IEC 61508-SIL3标准、DIN V 19250/DIN V VDE 0801-AK6标准以及EN954-1类别4的标准。高度集成I/O必须与符合这类标准的认证控制器一起使用。这里有三种符合这些标准的高集成I/O产品系列:AI880/AI880A、DI880和DO880。这些模块仅由AC800M控制器PM865支持,而且在增加光纤组从的时候必须使用光纤Module Bus模块TB840。