AC 800M 高度集成控制器提供了一个由TÜV SIL3认证的控制环境,在这种控制环境下,安全和业务流程控制被整合在一个控制器中,且不损害完全完整性。当配置为SIL1-2的系统,AC 800M HI运行一个1ooD的结构,在PM865中执行应用程序,在SM811/SM810中执行诊断和监控功能。当配置为一个SIL3系统,AC 800M HI运行一个1oo2D的结构,在PM865和SM811中共同执行应用程序。
对于内置安全的控制应用,所有功能和型号在标准的程序库中都以SIL2、SIL限制、SIL3或SIL3限制为标记以显示他们的可用性。内置的安全检测可以防止疏忽造成的安全应用程序的降级使用。SIL的选择可以激活相关的约束和限制,如只有标注了SIL的元件才能被应用于SIL操作中。
在与SIL相关的操作中,有三种可供选择的IEC61131-3编程语言,即功能块图表,结构程序和顺序功能图(仅用于SIL1-2)。对于非SIL的操作,IEC 61131-3的五种编程语言都可以使用。