互感器和传感器

产品与服务

  • IEC 电压互感器

    ABB提供至40.5kV的中压电压互感器。 这些互感器可安装在各种型式的中压开关盘里的任何位置上。 在互感器的一次绕组中可配备熔丝。

  • 专用互感器ANSI

    ABB可提供0.6 kV至34.5 kV的计量用或电源控制用电流、电压互感器,可以用于开关柜或其他使用设备的各种计量箱.

  • 电压互感器 ANSI

    ABB可提供0.6 kV至34.5 kV的ANSI电压互感器,绝缘材料包括热塑橡胶,聚安酯树脂和防水性环氧树脂(HCEP)等.

  • IEC 电流互感器

    ABB提供至40.5kV的中压电流互感器。互感器的基本结构包括环氧树脂壳体、一次和二次绕组和磁路。互感器可安装在开关盘内的任何位置上。

  • 传感器

    传感器是一个最现代的解决方案, 用以测量中压电力系统的保护和监视所需的电流和电压值。 ABB传感器使中压开关设备更可靠、紧凑、有效率和安全。

  • 电流互感器 ANSI

    ABB可提供0.6 kV至34.5 kV的ANSI电流互感器,绝缘材料包括热塑橡胶,聚安酯树脂和防水性环氧树脂(HCEP)等.

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    您的偏好:

    ABB联系人 中国

    下载

    查看该产品(组)的相关文档和附件:
    db0003db004279 c125739900636470c1256e7d005dd00b