热式质量流量计

ABB的热式气体质量流量计Sensyflow用于直接测量气体的质量流量,并且不需要温压补偿,Sensyflow具有高精度和长期稳定性的,是气体质量流量测量的最佳选择。

应用场合包括压缩空气的计量,过程行业的气体流量测量,或者污水处理厂等的生物沼气测量。最小测量口径DN8,可以用于烟道或者矩形管道测量。同时可以满足ATEX等多种防爆认证要求,并且可以提供PROFIBUS通讯协议。



Sensyflow FMT200系列
用于压缩空气测量
Sensyflow FMT200-ECO2Sensyflow FMT200-D
>>read more>>read more
DN 8 – DN251” to 3”
Flexible process connectionThreaded pipe components
Variety of output signals4-20 mA directly
Accuracy <3% of rateAccuracy <2% of rate


Sensyflow FMT400系列
用于过程气体测量或者卫生型应用要求
Sensyflow FMT400-VTS
>>read more
DN25 to DN3000 (and more)
Flanged pipe components
0/4-20 mA directly
Accuracy <1% of rate

Sensyflow FMT500系列
用于一些苛刻工况下的测量,可以提供不同通讯协议
Sensyflow FMT500-IG
>>read more
For gases in process applications
DN25 to DN3000 (and more)
Compact or remote versions
ATEX, PROFIBUS DP, HART
Accuracy <1% of rate

Sensylfow FMT700系列
热式气体质量流量计高端解决方案
Sensyflow FMT700-P
>>read more
For air in test bench applications
DN 25 to DN 200
High end solution for quality management
Variety of output signals
Accuracy <1% of rate



    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    您的偏好:

    ABB联系人 中国

    下载

    查看该产品(组)的相关文档和附件:
    seitp330 2ae70ff6e9ec3269c1256f87002be903