ABB大功率整流器 – 可靠、高效、强健

ABB大功率整流器提供最大的可用性和最高的生产力。作为领先的工业应用大功率整流器全球供应商, ABB的经验和技术专长在确保人身安全的情况下可满足各类苛刻的要求。采用单机组或多机组并联的系统配置方式,中等电流整流器(MCR)和大电流整流器(HCR)可提供5000至550,000安培直流电流的需求。





最低的拥有成本
在整流系统运行成本的经济性评估当中,贯穿整个系统全生命周期的各种的直接和间接成本均应当予以考虑。在运行成本和能源成本的节约将弥补初始投资。采用ABB整流器您可以实现最低的综合拥有成本并提高产品生产率。

全面地系统设计 – 提升您的系统的价值
我们的技术专长和经验所关注的是完整的整流器系统和工程设计。我们在系统工程方面积累的知识远超整流器本身。事实上,我们也提供整流变压器、滤波器、母线系统、大电流直流隔离开关、高压开关设备和任何您可能需要的其他电气设备。基于执行数百个项目积累获得的知识,我们的设计兼顾整流器系统项目规划、安装和成功启动过程中所有的方面。

世界范围的当地支持
我们在全球约100个国家设有办事处,并在每个大陆(州)设有大功率整流器本地工程中心, ABB将提供良好的当地支持。



产品与服务

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    您的偏好:

    ABB联系人 中国

    销售: Jian Hao
    服务: Jian Hao

    下载

    查看该产品(组)的相关文档和附件:
    seitp322 31cb99b763c4d4e1c1256fab00498031