高压开关与模块

我们的产品

  • 空气绝缘开关模块

    空气绝缘开关模块

    适用于420 kV及以下
    模块式的概念为您的输电和配电系统的设计提供了简单、安全和强大的解决方案。这些方案由ABB设计和运行良好的高压设备组成。

  • 气体绝缘开关

    气体绝缘开关

    [适用于800kV以以下
    ABB GIS 的主要特点如占地很少以及高可靠性等,巧妙而经济地满足了复杂的开关使用要求。

  • 气体绝缘模块

    气体绝缘模块

    [适用于170kV以下
    ABB的PASS系列产品由小型多功能模块构成,在一个气体绝缘间隔内能实现高压变电站多种运行功能。

    •   取消
      • Twitter
      • Facebook
      • LinkedIn
      • Weibo
      • 打印
      • 电邮
    •   取消

    您的偏好:

    ABB联系人 中国

    服务: Yong Liang

    下载

    查看该产品(组)的相关文档和附件:
    db0003db002618 c1257399005c5f4fc12570d10042c82d