互感器

一台互感器的作用是向保护、控制和表计系统以及收入计量提供精确的输入。

互感器的主要任务有:
  • 将电力系统通常的高压、大电流转换成为可以输入继电器和仪表的低压和小电流。.
  • 将表计回路与一次的高电压系统隔离。
  • 将输入仪表和继电器的电流和电压标准化提供可能性。

产品与服务

  • 电流互感器

    有了电流互感器,除非发生互感器故障否则的话二次线圈电流会与一次线圈通过的负载的电流保持同相位和一定变比。电流互感器甚至可以运行在发生短路状态下。

  • 组合式电流/电压互感器

    运行电压在110kV以上的互感器经常是把电流和电压互感器组合在一起生产。

  • 电压互感器

    电压互感器的一次线圈承受运行电压。除非有任何故障否则二次线圈上的电压与一次线圈电压在相位和比率都保持一致。电压互感器不带任何负载。

  • 耦合电容器

    Coupling capacitors types CCA (standard capacitance) and CCB (extra high capacitance) are intended for power line carrier applications.

相关链接

  • 互感器<40.5kV

    安装于中压开关板上

  • 变压器

    ABB 提供完整的变压器产品,满足ANSI, IEC及其它当地标准。在全球市场,ABB是一家主要的变压器制造商。

    • 评价这个网页
        取消
    • 分享本页
    •   取消

    您的偏好:

    ABB联系人

    中国
    服务: Min Zheng
     

    下载

    查看该产品(组)的相关文档和附件:
    db0003db002618 c1257399005c5f4fc12570d10042c970